Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:02:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND3226-H-W-Y-BL-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse mit konstantem Durchmesser, BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 115 mm | |
a | 500 mm | Länge Fuß |
h1 | 315 mm | |
g1 | 188 mm | |
g2 | 218 mm | |
≈m | 47,8 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 150 mm | |
c | 45 mm | Fusshöhe |
D | 230 mm | Aussendurchmesser Lager |
g | 100 mm | |
g3 | 103 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 77 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 160 mm | Abstand Wellenachse |
k | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 400 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 85 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M24 | |
s2 | M12 | |
s2 | 6 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 260 mm | |
u | 30 mm | |
v | 35 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H2326 | Hülse | |
23226..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.