Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:42:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND3184-Z-Y-AL-D
Gehäusekörper
für Lager mit zylindrischer Bohrung, BND
Wird oft zusammen gekauft






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 420 mm | Wellendurchmesser |
a | 1.350 mm | Länge Fuß |
h1 | 900 mm | Gesamthöhe |
g1 | 440 mm | Gesamtbreite g1 |
g5 | 420 mm | Gesamtbreite g5 |
≈m | 900 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 420 mm | Breite Fuß |
c | 135 mm | Fusshöhe |
D | 700 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 444 mm | Fasendurchmesser c |
g | 260 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 210 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 215 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 450 mm | Abstand Wellenachse |
k | 7 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 1.100 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 210 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M56 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M30 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 760 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 64 mm | Breite Langloch |
v | 85 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
23184 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.