Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:16:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND3134-H-C-T-BF-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse bei abgesetzter Welle, BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 150 mm | Wellendurchmesser |
a | 570 mm | Länge Fuß |
h1 | 380 mm | Gesamthöhe |
g1 | 215 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 250 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 94,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 200 mm | Breite Fuß |
c | 55 mm | Fusshöhe |
D | 280 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 158 mm | Fasendurchmesser c |
dz | 158 mm | Fasenwinkel dz |
g | 120 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 115 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 90 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 190 mm | Abstand Wellenachse |
k | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 470 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 110 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M30 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M12 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 330 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 36 mm | Breite Langloch |
v | 45 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H3134(-HG) | Hülse | |
23134..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden