Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:46:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Main Dimensions & Performance Data
d1 | 160 mm | |
a | 540 mm | Length base |
h1 | 360 mm | |
g1 | 200 mm | |
g5 | 210 mm | |
≈m | 76 kg | Gewicht |
Dimensions
45 ° | Champfer angle | |
b | 200 mm | |
c | 55 mm | Height base foot |
D | 270 mm | Outside Diameter |
dc | 168 mm | Champfer diameter c |
g | 110 mm | |
g3 | 105 mm | Locking collar width g3 |
g4 | 87 mm | Locking collar width g4 |
h | 180 mm | Distance shaft axis |
k | 3 mm | Axial displacement |
m | 430 mm | Distance fixing bore |
n | 110 mm | Bore distance width |
s | M24 | |
s2 | M16 | |
s2 | 6 | Number of screwing holes |
t | 310 mm | |
u | 30 mm | |
v | 35 mm | Lenght oblong hole |
Additional information
23132 | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.