Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:55:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 140 mm | Wellendurchmesser |
a | 470 mm | Länge Fuß |
h1 | 315 mm | Gesamthöhe |
g1 | 170 mm | Gesamtbreite g1 |
g5 | 170 mm | Gesamtbreite g5 |
≈m | 57 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 160 mm | Breite Fuß |
c | 45 mm | Fusshöhe |
D | 225 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 148 mm | Fasendurchmesser c |
g | 95 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 85 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 77 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 155 mm | Abstand Wellenachse |
k | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 380 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 85 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M20 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M12 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 270 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 25 mm | Breite Langloch |
v | 35 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
23128 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.