Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:09:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND3084-H-C-Y-BF-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse bei abgesetzter Welle, BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 400 mm | |
a | 1.100 mm | Länge Fuß |
h1 | 755 mm | |
g1 | 310 mm | |
g2 | 350 mm | |
≈m | 413 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 340 mm | |
c | 115 mm | Fusshöhe |
D | 620 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 420 mm | Fasendurchmesser c |
dz | 420 mm | Fasenwinkel dz |
g | 180 mm | |
g3 | 150 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 149 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 375 mm | Abstand Wellenachse |
k | 7 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 940 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 210 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M48 | |
s2 | M20 | |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 670 mm | |
u | 56 mm | |
v | 75 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H3084X-HG | Hülse | |
23084..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.