Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:09:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND3072-H-W-Y-AL-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse mit konstantem Durchmesser, BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 340 mm | Wellendurchmesser |
a | 960 mm | Länge Fuß |
h1 | 660 mm | Gesamthöhe |
g1 | 290 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 325 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 312 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 280 mm | Breite Fuß |
c | 100 mm | Fusshöhe |
D | 540 mm | Aussendurchmesser Lager |
g | 170 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 140 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 138 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 330 mm | Abstand Wellenachse |
k | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 820 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 180 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M36 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M20 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 590 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 42 mm | Breite Langloch |
v | 52 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H3072-HG | Hülse | |
23072..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.