Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:09:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Main Dimensions & Performance Data
d1 | 190 mm | Shaft diameter |
a | 570 mm | Length base |
h1 | 370 mm | Total height |
g1 | 181 mm | Total width with lid g1 |
g5 | 186 mm | Total width with lid g5 |
≈m | 82 kg | Gewicht |
Dimensions
45 ° | Champfer angle | |
b | 180 mm | Width base |
c | 55 mm | Height base foot |
D | 290 mm | Outside Diameter |
dc | 198 mm | Champfer diameter c |
g | 105 mm | Width housing body |
g3 | 93 mm | Locking collar width g3 |
g4 | 80 mm | Locking collar width g4 |
h | 185 mm | Distance shaft axis |
k | 3 mm | Axial displacement |
m | 480 mm | Distance fixing bore |
n | 105 mm | Bore distance width |
s | M30 | Size of fixing screws |
s2 | M12 | Thread fixing bore |
s2 | 8 | Number of screwing holes |
t | 325 mm | Pitch circle dia fixing holes |
u | 36 mm | Width oblong holes |
v | 45 mm | Lenght oblong hole |
Additional information
23038 | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.