Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:03:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND3024-H-W-Y-BF-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse mit konstantem Durchmesser, BND
Wird oft zusammen gekauft






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 110 mm | Wellendurchmesser |
a | 370 mm | Länge Fuß |
h1 | 230 mm | Gesamthöhe |
g1 | 126 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 146 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 19 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 110 mm | Breite Fuß |
c | 35 mm | Fusshöhe |
D | 180 mm | Aussendurchmesser Lager |
g | 60 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 63 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 57 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 115 mm | Abstand Wellenachse |
k | 2,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 300 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 60 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M20 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M8 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 205 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 25 mm | Breite Langloch |
v | 35 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H3024 | Hülse | |
23024..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.