Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:52:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND2260-H-C-Y-AL-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse bei abgesetzter Welle, BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 280 mm | |
a | 1.100 mm | Länge Fuß |
h1 | 695 mm | |
g1 | 317 mm | |
g2 | 352 mm | |
≈m | 460 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 330 mm | |
c | 105 mm | Fusshöhe |
D | 540 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 300 mm | Fasendurchmesser c |
dz | 300 mm | Fasenwinkel dz |
g | 178 mm | |
g3 | 156 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 149 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 350 mm | Abstand Wellenachse |
k | 4 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 920 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 180 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M48 | |
s2 | M24 | |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 600 mm | |
u | 56 mm | |
v | 75 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H3160(-HG) | Hülse | |
22260..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.