Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:26:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3288-H-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager, metrische und zöllige Wellendurchmesser, für Fettschmierung






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 920 mm | Gehäusehöhe |
g | 470 mm | Gehäusebreite |
a | 1.330 mm | Länge Fuß |
≈m | 1 g | Gewicht |
Abmessungen
c | 155 mm | Fußhöhe |
b | 440 mm | Fußbreite |
n2 | 260 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 790 mm | Lagersitz |
e | 35 mm | Mittenversatz |
h | 460 mm | Mittenhöhe |
k | 300 mm | Lagersitzbreite |
m | 1.110 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M48 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 56 mm | Fußlochbreite |
v | 70 mm | Fußlochlänge |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | D | Sphäroguss |