Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:54:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3268-H-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager, metrische und zöllige Wellendurchmesser, für Fettschmierung






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 715 mm | Gehäusehöhe |
g | 400 mm | Gehäusebreite |
a | 1.040 mm | Länge Fuß |
≈m | 529,1 kg | Gewicht |
Abmessungen
c | 120 mm | Fußhöhe |
b | 360 mm | Fußbreite |
n2 | 220 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 620 mm | Lagersitz |
e | 30 mm | Mittenversatz |
h | 360 mm | Mittenhöhe |
k | 244 mm | Lagersitzbreite |
m | 870 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M36 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 42 mm | Fußlochbreite |
v | 50 mm | Fußlochlänge |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | D | Sphäroguss |