Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:53:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3256-H-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager, metrische und zöllige Wellendurchmesser, für Fettschmierung






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 591 mm | Gehäusehöhe |
g | 350 mm | Gehäusebreite |
a | 830 mm | Länge Fuß |
≈m | 314,7 kg | Gewicht |
Abmessungen
c | 110 mm | Fußhöhe |
b | 310 mm | Fußbreite |
n2 | 190 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 500 mm | Lagersitz |
e | 22 mm | Mittenversatz |
h | 300 mm | Mittenhöhe |
k | 196 mm | Lagersitzbreite |
m | 710 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M36 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 42 mm | Fußlochbreite |
v | 50 mm | Fußlochlänge |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | D | Sphäroguss |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden