Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:57:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3240-H-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager, metrische und zöllige Wellendurchmesser, für Fettschmierung






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 434 mm | Gehäusehöhe |
g | 290 mm | Gehäusebreite |
a | 640 mm | Länge Fuß |
≈m | 147,8 kg | Gewicht |
Abmessungen
c | 90 mm | Fußhöhe |
b | 240 mm | Fußbreite |
n2 | 140 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 360 mm | Lagersitz |
e | 12 mm | Mittenversatz |
h | 220 mm | Mittenhöhe |
k | 140 mm | Lagersitzbreite |
m | 540 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M30 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 35 mm | Fußlochbreite |
v | 42 mm | Fußlochlänge |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | D | Sphäroguss |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden