Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:38:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3238-H-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager, metrische und zöllige Wellendurchmesser, für Fettschmierung






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 411 mm | Gehäusehöhe |
g | 280 mm | Gehäusebreite |
a | 610 mm | Länge Fuß |
≈m | 132,523 kg | Gewicht |
Abmessungen
c | 85 mm | Fußhöhe |
b | 230 mm | Fußbreite |
n2 | 130 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 340 mm | Lagersitz |
e | 10 mm | Mittenversatz |
h | 210 mm | Mittenhöhe |
k | 132 mm | Lagersitzbreite |
m | 510 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M30 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 35 mm | Fußlochbreite |
v | 43 mm | Fußlochlänge |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | D | Sphäroguss |