Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:52:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3192-Z-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, metrische Wellendurchmesser, für Fettschmierung






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 880 mm | Gehäusehöhe |
g | 470 mm | Gehäusebreite |
a | 1.280 mm | Länge Fuß |
≈m | 965,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
c | 145 mm | Fußhöhe |
b | 440 mm | Fußbreite |
n2 | 260 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 760 mm | Lagersitz |
e | 35 mm | Mittenversatz |
h | 440 mm | Mittenhöhe |
k | 260 mm | Lagersitzbreite |
m | 1.070 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M42 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 48 mm | Fußlochbreite |
v | 60 mm | Fußlochlänge |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | D | Sphäroguss |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden