Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:06:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3168-B-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager, metrische Wellendurchmesser, Bolt-On Ausführung, für Fettschmierung





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 675 mm | Gehäusehöhe |
g | 400 mm | Gehäusebreite |
a | 950 mm | Länge Fuß |
≈m | 446,1 kg | Gewicht |
Abmessungen
c | 120 mm | Fußhöhe |
b | 360 mm | Fußbreite |
n2 | 220 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 580 mm | Lagersitz |
e | 24 mm | Mittenversatz |
h | 340 mm | Mittenhöhe |
k | 210 mm | Lagersitzbreite |
m | 810 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M36 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 42 mm | Fußlochbreite |
v | 50 mm | Fußlochlänge |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | D | Sphäroguss |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden