Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:19:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3136-H-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager, metrische und zöllige Wellendurchmesser, für Fettschmierung
Vorzugsprodukt






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 353 mm | Gehäusehöhe |
g | 240 mm | Gehäusebreite |
a | 530 mm | Länge Fuß |
≈m | 82,1 kg | Gewicht |
Abmessungen
c | 75 mm | Fußhöhe |
b | 190 mm | Fußbreite |
n2 | 110 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 300 mm | Lagersitz |
e | 15 mm | Mittenversatz |
h | 180 mm | Mittenhöhe |
k | 116 mm | Lagersitzbreite |
m | 450 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M24 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 28 mm | Fußlochbreite |
v | 34 mm | Fußlochlänge |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | D | Sphäroguss |