Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:51:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3096-Z-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, metrische Wellendurchmesser, für Fettschmierung






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 810 mm | Gehäusehöhe |
g | 460 mm | Gehäusebreite |
a | 1.170 mm | Länge Fuß |
≈m | 785,2 kg | Gewicht |
Abmessungen
c | 130 mm | Fußhöhe |
b | 420 mm | Fußbreite |
n2 | 260 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 700 mm | Lagersitz |
e | 35 mm | Mittenversatz |
h | 410 mm | Mittenhöhe |
k | 224 mm | Lagersitzbreite |
m | 1.000 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M42 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 48 mm | Fußlochbreite |
v | 60 mm | Fußlochlänge |
productDetailPage.downloads.title
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | D | Sphäroguss |


Alle
Alle

2021-06-17 | Technische Produktinformation | TPI 231 | Deutsch
Geteilte Stehlagergehäuse SNS

2016-03-14 | Anleitung (Montage, Betrieb) | Mon 84 | Deutsch
Geteilte Stehlagergehäuse SNS

2014-09-23 | Anleitung (Montage, Betrieb) | Mon 84 | Finnisch
Jaettu pystylaakeripesä SNS

2014-08-19 | Technische Produktinformation | TPI 231 | Spanisch
Soportes partidos SNS para diámetros de eje desde 115 mm a 530 mm y de 47/16 inch a 191/2 inch

2021-08-5 | Technische Produktinformation | TPI 231 | Englisch
Split Plummer Block Housings SNS

2016-03-17 | Anleitung (Montage, Betrieb) | Mon 84 | Englisch
Split Plummer Block Housings SNS

2015-04-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | Mon 84 | Russisch