Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:22:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3088-Z-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, metrische Wellendurchmesser, für Fettschmierung






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 755 mm | Gehäusehöhe |
g | 430 mm | Gehäusebreite |
a | 1.120 mm | Länge Fuß |
≈m | 648,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
c | 125 mm | Fußhöhe |
b | 390 mm | Fußbreite |
n2 | 240 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 650 mm | Lagersitz |
e | 30 mm | Mittenversatz |
h | 380 mm | Mittenhöhe |
k | 200 mm | Lagersitzbreite |
m | 950 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M42 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 48 mm | Fußlochbreite |
v | 60 mm | Fußlochlänge |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden