Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:36:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3068-H-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager, metrische und zöllige Wellendurchmesser, für Fettschmierung






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 631 mm | Gehäusehöhe |
g | 370 mm | Gehäusebreite |
a | 880 mm | Länge Fuß |
≈m | 386,1 kg | Gewicht |
Abmessungen
c | 115 mm | Fußhöhe |
b | 330 mm | Fußbreite |
n2 | 200 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 520 mm | Lagersitz |
e | 23 mm | Mittenversatz |
h | 320 mm | Mittenhöhe |
k | 197 mm | Lagersitzbreite |
m | 750 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M36 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 42 mm | Fußlochbreite |
v | 50 mm | Fußlochlänge |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | D | Sphäroguss |