Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:39:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3044-Z-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, metrische Wellendurchmesser, für Fettschmierung






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 411 mm | Gehäusehöhe |
g | 280 mm | Gehäusebreite |
a | 610 mm | Länge Fuß |
≈m | 121,2 kg | Gewicht |
Abmessungen
c | 85 mm | Fußhöhe |
b | 230 mm | Fußbreite |
n2 | 130 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 340 mm | Lagersitz |
e | 10 mm | Mittenversatz |
h | 210 mm | Mittenhöhe |
k | 130 mm | Lagersitzbreite |
m | 510 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M30 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 35 mm | Fußlochbreite |
v | 43 mm | Fußlochlänge |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | D | Sphäroguss |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden