Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:44:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


S3030-H-N-FZ-AB-L
Stehlagergehäuse
geteilte Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 135 mm | Wellendurchmesser |
a | 460 mm | Länge Fuß |
h1 | 278 mm | Gesamthöhe |
g | 175 mm | Gehäusekörper Breite |
≈m | 29 kg | Gewicht |
Abmessungen
M10x1 | Anschlussgewinde für Schmierung | |
b | 130 mm | Breite Fuß |
c | 45 mm | Fußhöhe |
D | 225 mm | Aussendurchmesser Lager |
g3 | 21 mm | Wandstärke g3 |
h | 150 mm | Abstand Wellenachse |
m | 380 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
s | M24 | Größe Befestigungsschraube |
s | 25,4 mm | Schraubengröße |
u | 30 mm | Breite Langloch |
v | 36 mm | Länge Langloch |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.