Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:29:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LOE634-N-BF-L
Plummer block housing
Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, oil-lubrication


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Shaft diameter |
a | 830 mm | Length base |
h1 | 510 mm | Height |
g1 | 350 mm | Total width |
≈m | 270 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 240 mm | Width base |
c | 90 mm | Heigth base |
D | 360 mm | Outside diameter bearing |
g | 255 mm | Width housing body |
h | 280 mm | Mittenhöhe |
m | 670 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 130 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M42 | Size of fixing screws |
u | 48 mm | Width slot |
v | 70 mm | Length slot |
Zusätzliche Informationen
7,2 l | Oil quantity first filling | |
105 mm | Maximum heigth oil level | |
80 mm | Minimum heigth oil level |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.