Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:13:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 115 mm | Wellendurchmesser |
a | 570 mm | Länge Fuß |
h1 | 345 mm | Höhe |
g1 | 260 mm | Gesamtbreite |
≈m | 1 g | Gewicht |
Abmessungen
b | 175 mm | Breite Fuß |
c | 65 mm | Höhe Fuß |
D | 230 mm | Aussendurchmesser Lager |
g | 185 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 18 mm | Wanddicke |
h | 190 mm | Mittenhöhe |
m | 460 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 90 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M30 | Größe der Befestigungsschrauben |
u | 36 mm | Breite Langloch |
v | 50 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
2,3 l | Ölmenge Erstfüllung | |
75 mm | Maximale Höhe Ölstand | |
55 mm | Minimale Höhe Ölstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.