Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:19:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7224-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7224C.T.P4S.UL, B7224C.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 205.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 138.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 11.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 9.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 5,23 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 140 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 195 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 148,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 159,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 148,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 159,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 42,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 1.259 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 3.882 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 7.683 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 3.878 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 12.884 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 27.179 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 139 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 231 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 326 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch