Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:31:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71915-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B71915E.T.P4S.UL, B71915E.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 105 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 33.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 22.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.420 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 18.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 339,53 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 81 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 99,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 84,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 87,2 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 84,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 87,2 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 29 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 235 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 897 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.928 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 682 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 2.688 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 5.970 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 156 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 257 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 351 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |