Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:25:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7034-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7034E.T.P4S.UL, B7034E.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 260 mm | Außendurchmesser |
B | 42 mm | Breite |
Cr | 229.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 180.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 13.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 4.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 7.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 6,41 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 185 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 246 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 195,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 206,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 195,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 206,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 71,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 2.250 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 7.240 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 14.802 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 6.541 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 21.677 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 45.639 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 409 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 635 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 848 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |