Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:47:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7017-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7017C.T.P4S.UL, B7017C.TPA.P4.UL, B7017C.TPA.P5.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 43.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.450 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 16.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,892 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 93 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 122 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 99 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 103,8 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 99 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 103,8 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 25,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 367 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.183 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 2.368 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 1.132 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 3.942 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 8.434 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 90 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 152 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 217 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |