Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:06:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32240-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 322, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
32240-A
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 98 mm | Breite des Innenringes |
C | 82 mm | Breite des Außenringes |
T | 104 mm | Breite des Lagers |
Cr | 1.570.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.080.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 260.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.230 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.080 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 42,42 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 226 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 217 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 302 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 342 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 340 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 11 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 22 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 83 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 269,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,41 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,48 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,81 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T3GD200 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern