Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:07:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM71910-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager VCM719..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 29.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 455 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 32.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 115,96 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 55 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 67,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,15 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 20,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 67 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 176 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 365 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 192 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 508 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.068 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 88 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 123 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 160 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2021-03-8 | Sonderdruck | SSD 41 | Deutsch
Vacrodur

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch
X-life High-Speed Spindellager M
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden