Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:14:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM7019-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager VCM70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 145 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 101.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 41.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.930 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 17.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 1,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 105 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 136 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 30,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 207 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 547 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.149 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 604 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.638 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 3.555 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 102 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 147 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 199 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2021-03-8 | Sonderdruck | SSD 41 | Deutsch
Vacrodur

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch