Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:57:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



M7011-C-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager M70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 19.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.160 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 34.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG | 34.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 393,3 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 62 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 83 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 67,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 70,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 64,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 70,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 20,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 116 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 306 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 645 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 340 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 931 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.038 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 55 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 80 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 110 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch