Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:12:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



M7010-C-T-P4S-UL-XL
High speed spindle bearing
High speed spindle bearing M70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 17°, restricted tolerances
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 13.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 780 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 26.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 38.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG | 38.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 269,57 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 56 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 74 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 61,2 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 63 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 58,8 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 63 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 17,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 78 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 206 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 435 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 229 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 627 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.373 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 46 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 67 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 92 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch