Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:49:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HS71918-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 21.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 17.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.810 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 13.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 20.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG | 20.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,62 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 97 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 119 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 103,2 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 104,8 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 100,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 104,8 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 34,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 129 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 386 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 773 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 371 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.133 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.309 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 144 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 214 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 279 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch