Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:49:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HS71913-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 13.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 990 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 18.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 28.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG | 28.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,203 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 70 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 85,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 74,2 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 75,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 72,1 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 75,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 24,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 77 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 231 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 462 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 222 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 680 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.386 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 104 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 154 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 201 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Betriebsbedingungen für Lager HS71913-E-T-P4S-UL
In Arbeit für HS71913-E-T-P4S-UL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch