Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:27:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HS7021-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 26 mm | Breite |
Cr | 45.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 34.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.150 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 16.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG | 16.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,628 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 116 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 150 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 125,8 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 129 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 121,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 129 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 43,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 267 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 802 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.604 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 770 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 2.354 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 4.797 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 189 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 281 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 365 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch