Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:41:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCS7026-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 60.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 48.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 3,27 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 142 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 189 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 55 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 244 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 733 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.466 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 700 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 2.126 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 4.308 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 230 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 338 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 435 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager