Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:38:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCS7020-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 26.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.860 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 15.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 1,28 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 110 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 141 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 41,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 144 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 431 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 863 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 412 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.252 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.539 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 171 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 253 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 326 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden