Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:39:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCS7018-E-T-P4S-UL
High speed spindle bearing
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Vorzugsprodukt



Main Dimensions & Performance Data
d | 90 mm | Bore diameter |
D | 140 mm | Outside diameter |
B | 24 mm | Width |
Cr | 34.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 24.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.810 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 16.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
≈m | 1,18 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da | 100 mm | Diameter shaft shoulder |
da | h12 | Diameter shaft shoulder clearance |
Da | 131 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da | H12 | Shoulder diameter outer ring clearance |
ra max | 1,5 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximum recess radius |
a | 38,8 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
α | 25 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
Additional information
FV L | 141 N | Preload force light |
FV M | 423 N | Preload force medium |
FV H | 845 N | Preload force heavy |
KaE L | 404 N | Lift-off force light |
KaE M | 1.228 N | Lift-off force medium |
KaE H | 2.490 N | Lift-off force heavy |
ca L | 163 N/µm | Axial rigidity light |
ca M | 241 N/µm | Axial rigidity medium |
ca H | 310 N/µm | Axial rigidity heavy |
Betriebsbedingungen für Lager HCS7018-E-T-P4S-UL
In Arbeit für HCS7018-E-T-P4S-UL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch