Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:23:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



HCM71907-E-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 9.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 335 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 43.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 63.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 62,3 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 40 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 51,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,15 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 41,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 43,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 39,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 43,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 15,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 48 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 127 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 264 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 139 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 367 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 773 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 66 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 93 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 121 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch