Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:07:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCM71906-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM719..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 9 mm | Breite |
Cr | 6.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.050 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 245 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 53.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,042 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 34 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 43,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,15 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 10,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,15 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 24 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 62 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 131 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 69 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 186 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 400 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 27 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 38 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 51 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch
X-life High-Speed Spindellager M
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden