Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:33:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCM7024-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 42.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 14.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 2,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 131 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 169 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 36,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 332 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 878 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.848 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 972 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 2.650 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 5.780 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 127 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 184 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 251 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch
X-life High-Speed Spindellager M
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden