Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:20:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCM7012-EDLR-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-EDLR, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 95 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 18.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 26.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 36.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 390 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 67 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 88 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
BN | 2,8 mm | Abstand Ringnuten |
BN1 | 2,8 mm | Abstand Ringnuten |
SN | 10,15 mm | Abstand Schmierbohrung |
SB | 1,4 mm | Schmiernutbreite |
a | 27,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 123 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 323 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 671 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 353 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 934 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.968 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 115 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 161 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 211 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Druckwinkel | E | Druckwinkel 25° |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Äußere Form | DLR | Direkte Schmierung, Ringnuten mit O-Ringen |
Käfig | Hartgewebekäfig | |
Toleranzklasse | P4S | Toleranzklasse P4S, FAG-Standard besser als P4 nach DIN 620 |
Anordnung Lagersatz | U | Einzellager |
Vorspannung | L | Vorspannung leicht |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch