Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:08:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7232-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 290 mm | Außendurchmesser |
B | 48 mm | Breite |
Cr | 237.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 184.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 4.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 6.700 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 11,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 191 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 259 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 205,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 216,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 205,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 216,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 76,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 1.235 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 4.183 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 8.703 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 3.550 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 12.254 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 26.003 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 387 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 599 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 792 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch