Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:23:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7217-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 98.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 57.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 18.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 1,895 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 98 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 138 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 106,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 113,2 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 106,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 113,2 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 29,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 306 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.012 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 2.071 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 915 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 3.205 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 6.915 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 86 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 142 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 198 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager