Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:08:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7203-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 13.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 450 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 50.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 75.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 55 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 22,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 34,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 25 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 26,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 25 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 26,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 9,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 25 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 97 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 208 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 75 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 313 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 708 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 20 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 34 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 50 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager