Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:03:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71919-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 46.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 33.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 13.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 19.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 482 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 102 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 124 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 105,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 109,2 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 105,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 109,2 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 35,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 148 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 656 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.470 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 423 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.918 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 4.393 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 164 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 280 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 380 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch