Select a different country or region to see content for your location.
United States
23:42:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71911-EDLR-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB719..-EDLR, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen
Frequently bought together




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 22.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 13.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.060 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 32.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 139,64 g | Weight |
Anschlussmaße
da | 60 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 75,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
BN | 2,8 mm | Abstand Ringnuten |
BN1 | 2,8 mm | Abstand Ringnuten |
SN | 7,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
SB | 1,4 mm | Schmiernutbreite |
a | 22,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 57 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 296 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 686 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 164 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 867 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.058 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 93 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 167 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 230 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.
