Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:00:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71909-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 68 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 19.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 860 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 28.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 45.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,108 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 50 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 63,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,15 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 52,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 54,5 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 52,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 54,5 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 13,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 40 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 164 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 355 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 120 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 516 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.182 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 36 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 64 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 92 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch